Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"312439","name":"PSSu K S RS232","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Imagem similar
PSSu K S RS232
Número do produto: 312439
GTIN: 4046548073485
PSSu, módulo compacto, Standard, interface serial, RS232, 1 entrada,
2 canais de transmissão, 64 Bits, modo duplex completo, 7 taxas detransmissão,
configurável, 0,6 a 19,2 kBit/s, Hardware-Handshake CTS/RTS,
separação de potencial, comprimento do cabo de 15 m.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSu, módulo compacto, Standard, interface serial, RS232, 1 entrada, 2 canais de transmissão, 64 Bits, modo duplex completo, 7 taxas detransmissão, configurável, 0,6 a 19,2 kBit/s, Hardware-Handshake CTS/RTS, separação de potencial, comprimento do cabo de 15 m.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV |
| Campo de utilização | Padrão |
Dados técnicos
Interface serial
| Número interfaces RS-232 | 1 |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Acel. choque conf. norma 2 | |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. |
EN 61131-2
IEC 60664-1 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Terminal de conexão | SUB-D_conector |
| Dimensão altura | 128.9 |
| Dimensão de profundidade | 30 |
| Dimensão de profundidade | 56 |
| Peso líquido | 81 |
| Peso bruto | 86 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242608 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001601 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548073485 |
| Volume | 0.358 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, conector para módulos compactos, 1 fileira, 10 terminais,
conexão à mola, 2 unidades.
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, conjunto de conectores para módulos compactos, 3 fileiras/30polos,
conexão de mola, série BL-E/S, embalagem com 2 conectores.
Acessórios opcionais
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
PSSu, identificador para módulos compactos de 30 mm de largura,embalagem com 5 unidades.