Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"314486","name":"PSSu E S INC 24V se -T","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Imagem similar
PSSu E S INC 24V se -T
Número do produto: 314486
GTIN: 4046548061963
PSSu, módulo eletrônico, standard, contador, 2 modos de operação,
configurável, 1 entrada, codificador incremental, sinal diferencialRS422,
resolução 32 Bits, 1 saída da alimentação do emissor 24 V CC 100 mA, 1saída,
0,5 A, para elevadas exigências ambientais.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSu, módulo eletrônico, standard, contador, 2 modos de operação, configurável, 1 entrada, codificador incremental, sinal diferencialRS422, resolução 32 Bits, 1 saída da alimentação do emissor 24 V CC 100 mA, 1saída, 0,5 A, para elevadas exigências ambientais.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV |
| Campo de utilização | Padrão |
Dados técnicos
Codificador incremental de entrada
| Tipo entr. emis. incremental | Codificador incremental |
| Sinal da entrada A, B e/ou C | terminação simples (HTL) |
| Avaliação cont. pulsos incr. |
duplo
simples quádruplo |
| Sep. pot. Inc/per. Supply | não |
| Sep.pot. Alimentação incr/mod. | sim |
Saídas de semicondutores
| Tensão CC na saída | 24 V CC |
Saídas de tensão
| Tensão CC na saída 2 | 24 V CC |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | a curto prazo |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Ruído de banda larga após | EN 60068-2-64 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Acel. choque conf. norma 2 | 25g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Codific. do material da caixa | PA |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 76 |
| Dimensão de profundidade | 60.2 |
| Dimensão de profundidade | 25.2 |
| Peso líquido | 48 |
| Peso bruto | 57 |
| Nome do elemento codificador | M |
| Cor do elemento codificador | cinza escuro |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242605 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001601 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061963 |
| Volume | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 2-row, 4
connection levels, 16 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 2-row, 4
connection levels, 16 terminals, spring-loaded connection, for increased
environmental requirements.
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row,
4 connection levels, 16 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements.
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row,
4 connection levels, 16 terminals, spring-loaded connection, forincreased
environmental requirements.
Acessórios opcionais
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor, forincreased
environmental requirements.