text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu E S ABS SSI-T

Número do produto: 314480
PSSu, módulo eletrônico, standard, contador, 1 entrada, codificadorabsoluto Encoder SSI, sinal diferencial RS422, resolução 32 Bits, 7 taxas de transmissão, 62,6 - 1500 kHz, para elevadas exigênciasam...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PSSu, módulo eletrônico, standard, contador, 1 entrada, codificadorabsoluto Encoder SSI, sinal diferencial RS422, resolução 32 Bits, 7 taxas de transmissão, 62,6 - 1500 kHz, para elevadas exigênciasambientais.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
Campo de utilização Padrão  
 
Nº entradas encoder absoluto 1  
Saída do relógio de sinal ABS Sinal diferencial (RS-422)  
Entrada dos dados de sinal ABS Sinal diferencial (RS-422)  
Sep. potencial ABS/Per. Supply sim  
Sep.potencial ABS/Mod. Supply sim  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40 - 70  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? a curto prazo  
Alt. op. adm. acima nível mar 5000 m  
EMV conforme norma... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Ruído de banda larga após EN 60068-2-64  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Acel. choque conf. norma 2 25g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60664-1  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Tipo de proteção bornes  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Codific. do material da caixa PA  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 76  mm
Dimensão de profundidade 60.2  mm
Dimensão de profundidade 12.6  mm
Peso líquido 37  g
Peso bruto 43  g
Nome do elemento codificador F  
Cor do elemento codificador cinza escuro  
 
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548049299  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242610  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001600  
Volume 0.049  
 

Acessórios opcionais

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10 unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento, paraelevadas exigências ambientais.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico, verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com adesivo de identificação.

Acessórios obrigatórios de operação

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca, para elevadas exigências ambientais.
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola, para elevadas exigências ambientais.
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 6 níveis de conexão, 12 terminais, conexão de rosca, para elevadas exigências ambientais. Todos os 7 sinais internos presentes nosterminais!
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola, para elevadas exigências ambientais.
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 6 níveis de conexão, 12 terminais, conexão de mola, para elevadas exigências ambientais. Todos os 7 sinais internos presentes nosterminais!
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 6 níveis de conexão, 12 terminais, conexão de rosca, para elevadas exigências ambientais.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 6 níveis de conexão, 12 terminais, conexão de mola, para elevadas exigências ambientais.
PSSu BP-C 1/8 S-T
PSSu BP-C 1/8 S-T 314610
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca, para elevadas exigências ambientais.