text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu E S 2DO 2-T

Número do produto: 314410
GTIN: 4046548049220
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 2 saídas, 2 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à prova desobrecarga, para elevadas exigências ambientais.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
Campo de utilização Padrão  
 
Tens.terminal ind. Desl.carga U2 - 50 V  
Carga permitida ohmico  
indutivo  
capacitivo  
Tensão CC na saída 24 V CC  
Sep. poten. saídas semicond. sim  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
70  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? a curto prazo  
Alt. op. adm. acima nível mar 5000 m  
EMV conforme norma... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Ruído de banda larga após EN 60068-2-64  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Acel. choque conf. norma 2
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60664-1  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Codific. do material da caixa PA  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 76  
Dimensão de profundidade 12.6  
Dimensão de profundidade 60.2  
Peso líquido 32  
Peso bruto 36  
Nome do elemento codificador C  
Cor do elemento codificador cinza escuro  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242604  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049220  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1