Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"312500","name":"PSSu E S 2AI TC","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Imagem similar
PSSu E S 2AI TC
Número do produto: 312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas,
termoelemento com as letras R, S, B, J, T, E, K, N, tensão com
faixas -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, temperatura dereferência
via módulo básico especial com Pt1000 integrado.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, termoelemento com as letras R, S, B, J, T, E, K, N, tensão com faixas -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, temperatura dereferência via módulo básico especial com Pt1000 integrado.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV |
| Campo de utilização | Padrão |
Dados técnicos
Analoge ingangen
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de saídas analógicas | Termopar |
| Faixa de sinal entrada analóg. |
Tipo N
Tipo R Tipo B Tipo S Tipo T Tipo E Tensão Tipo J Tipo K |
| Tipo de sin. 1 da entr.analóg. | -50 a 1768 °C |
| Tipo de sin. 1 da entr.analóg. | Tipo R |
| Tipo de sin. 2 da entr.analóg. | -50 a 1768 °C |
| Tipo de sin. 2 da entr.analóg. | Tipo S |
| Tipo de sin. 3 da entr.analóg. | 600 a 1820 °C |
| Tipo de sin. 3 da entr.analóg. | Tipo B |
| Tipo de sin. 4 da entr.analóg. | Tipo J |
| Tipo de sin. 4 da entr.analóg. | -210 a 1200 °C |
| Tipo de sin. 5 da entr.analóg. | Tipo T |
| Tipo de sin. 5 da entr.analóg. | -200 a 400 °C |
| Tipo de sin. 6 da entr.analóg. | Tipo E |
| Tipo de sin. 6 da entr.analóg. | -200 a 1000 °C |
| Tipo de sin. 7 da entr.analóg. | -200 a 1372 °C |
| Tipo de sin. 7 da entr.analóg. | Tipo K |
| Tipo de sin. 8 da entr.analóg. | -200 a 1300 °C |
| Tipo de sin. 8 da entr.analóg. | Tipo N |
| Tipo de sin. 9 da entr.analóg. | +/-30 mV |
| Tipo de sin. 9 da entr.analóg. | Tensão |
| Tipo de sin.10 da entr.analóg. | Tensão |
| Tipo de sin.10 da entr.analóg. | +/-60 mV |
| Tipo de sin.11 da entr.analóg. | Tensão |
| Tipo de sin.11 da entr.analóg. | +/-120 mV |
| Tipo do filtro de entrada | Filtro digital |
| Atenuação filtro de entrada 1 | 90 dB (60 Hz) |
| Valor da medida U de baixo Bit |
2 µV (+/-60 mV)
4 µV (+/-120 mV) 1 µV (+/-30 mV) |
| Mét. conversão entrada analóg. | Delta-sigma |
| Isolamento pot. entrada an./ | sim |
Entradas
| Isolamento pot. entradas | sim |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Acel. choque conf. norma 2 | |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Codific. do material da caixa | PA |
| Dimensão altura | 76 |
| Dimensão de profundidade | 60.2 |
| Dimensão de profundidade | 12.6 |
| Peso líquido | 35 |
| Peso bruto | 44 |
| Nome do elemento codificador | H |
| Cor do elemento codificador | cinza escuro |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242601 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052572 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu BP 1/8 S-J
312602
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 4
níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca, compensação da junçãofria
com Pt1000 integrado.
PSSu BP 1/8 C-J
312603
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 4
níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola, compensação da junçãofria
com Pt1000 integrado.
PSSu BP-C 1/8 S-J
312612
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilho C, 1fileira, 4
níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca, compensação da junçãofria
com Pt1000 integrado.
PSSu BP-C 1/8 C-J
312613
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilho C, 1fileira, 4
níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola, compensação da junçãofria
com Pt1000 integrado.
Acessórios opcionais
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.