text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu BP 2/16 C

Número do produto: 312629
GTIN: 4046548046205
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periférico, 2 fileiras, 4 níveis de conexão, 16 terminais, conexão à mola.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Componente reconhecido pela UL  
TÜV  
 
Parte inf. material da caixa PA  
Material caixa peça superior PC  
Terminal de conexão Terminais à mola  
Tipo do terminal fixo  
Dimensão altura 129  mm
Dimensão de profundidade 25.2  mm
Peso líquido 70  g
Peso bruto 85  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548046205  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10 unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico, verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com adesivo de identificação.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
PSSu A ME0 (10x6 pcs.) 312950
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, azul, embalagem com 10x6 unidades, embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
PSSu A ME1 (10x6 pcs.) 312951
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, vermelho, embalagem com10x 6 unidades, embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
PSSu A ME2 (10x6 pcs.) 312952
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, verde, embalagem com10x 6 unidades, embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
PSSu A ME3 (10x6 pcs.) 312953
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, preto, embalagem com10x 6 unidades, embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
PSSu A ME4 (10x6 pcs.) 312954
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, marrom, embalagem com10x 6 unidades, embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312955
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, vermelho/azul,embalagem com 10x 6 unidades, embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
PSSu A ME5 (10x6 pcs.) 312956
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, verde/amarelo,embalagem com 10x 6 unidades, embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
PSSu A ME7 (10x6 pcs.) 312957
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, branco, embalagem com10x 6 unidades, embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado com números 1..50, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado com números 51..100, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado com números 101..150, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado com números 151..200, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.