Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"328914","name":"PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Imagem similar
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
Número do produto: 328914
GTIN: 4046548072594
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
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
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242692 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072594 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 10 |