Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"328500","name":"PSS u2 ES 4AI U","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Imagem similar
PSS u2 ES 4AI U
Número do produto: 328500
GTIN: 4046548072280
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, tensão, 3 faixas de
medição: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, bipolar, entrada de
diferencial, resolução 16 Bits, limitação decorrente por entrada,
separação de potencial, 2 formatos de dados, 5 funções deavaliação
integradas por entrada: escala, média móvel 0,1 - 20 ms, monitoramento
segu...
Mais
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSS u2, módulo eletrônico, standard, 4 entradas, tensão, 3 faixas de medição: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, bipolar, entrada de diferencial, resolução 16 Bits, limitação decorrente por entrada, separação de potencial, 2 formatos de dados, 5 funções deavaliação integradas por entrada: escala, média móvel 0,1 - 20 ms, monitoramento segundo NAMUR NE43, monitoramento de 4 áreas, monitoramento de 8 valores limiares, 1 fileira, terminal de blocos PSS u2 T 16 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed |
| Campo de utilização | Standard |
Dados técnicos
Analoge ingangen
| Número de entradas analógicas | 4 |
| Tipo de saídas analógicas | Spannung |
| Tipo de sin. 1 da entr.analóg. | -12,8 V - +12,8 V |
| Tipo de sin. 1 da entr.analóg. | Differenzeingang |
| Tipo de sin. 2 da entr.analóg. | -6,4 V - +6,4 V |
| Tipo de sin. 2 da entr.analóg. | Differenzeingang |
| Tipo de sin. 3 da entr.analóg. | -3,2 V - +3,2 V |
| Tipo de sin. 3 da entr.analóg. | Differenzeingang |
| Tipo do filtro de entrada |
RC-Filter
1. Ordnung |
| Valor da medida U de baixo Bit |
97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V) 390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V) |
| Resolução Entradas analógicas | 16 |
| Monotonia sem cód. de erro | Ja |
| Mét. conversão entrada analóg. | sukzessive Approximation |
| Tempo máx. processam. ent. an. | tEingangs- & tSW-Filter+0,1 ms |
| Sep. potencial Entrada analóg. | ja |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Espec. UL da temp. ambiente | UL 61010 |
| Temperatura ambiente com UL | -25 - 60 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque conf. norma 2 | 100 m/s² |
| Dist. dielétr. e de fuga cf. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Categoria de sobretensão 2 | III |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Anal. Eing. und Module Supply |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Funktionsisolierung |
| Separação de potencial 2 entre | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Funktionsisolierung |
| Separação de potencial 3 entre | Analoger Eingang und P0 |
| Tipo da separ. de potencial 3 | Funktionsisolierung |
| Separação de potencial 4 entre | Periphery und Module Supply |
| Tipo da separ. de potencial 4 | Funktionsisolierung |
Dados mecânicos
| Material da caixa | PC |
| Tipo do terminal | steckbar |
| Dimensão altura | 110.8 |
| Dimensão de profundidade | 72.5 |
| Dimensão de profundidade | 12.5 |
| Peso líquido | 36 |
| Peso bruto | 52 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242601 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072280 |
| Volume | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 16polos,
conexão de mola, embalagem com 1 unidade.
Acessórios opcionais
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 4 slots,
largura de 50,1 mm, altura de 107 mm, observar as distâncias demontagem.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 1 slot,
largura de 12,6 mm, altura de 107 mm, observar as distâncias demontagem.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, acessório, elemento de conexão blindado, para módulosprincipais, módulos de fornecimento de energia
e suporte de módulo, 4 conexões, 4 fileiras, largura de 50 mm, alturatotal
do sistema montado aprox. 120 mm, observar as distâncias de montagem,bloqueio mecânico
no trilho DIN, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 16polos,
conexão de mola, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, acessório, elementos de codificação para módulos eletrônicos,embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para bloco de terminais, 61x 11,5 mm,
embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.