text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS u2 ES 16PTD 24V

Número do produto: 328085
GTIN: 4046548071979
PSS u2, módulo eletrônico, standard, distribuição de tensão, 16 saídas, conexão do suprimento periférico 24 V CC 0,5 A, à prova decurto-circuito, separação de potencial, diagnóstico ampliado, 1 fileira, bloco determinais PSS u2 T 16 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PSS u2, módulo eletrônico, standard, distribuição de tensão, 16 saídas, conexão do suprimento periférico 24 V CC 0,5 A, à prova decurto-circuito, separação de potencial, diagnóstico ampliado, 1 fileira, bloco determinais PSS u2 T 16 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
Campo de utilização Standard  
 
Carga permitida ohmico  
indutivo  
capacitivo  
Tensão CC na saída 2 24 V CC  
Saída U2 à prova curto-circ. sim  
Sep. potencial saída U2 sim  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensação admissível? unzulässig  
Alt. op. adm. acima nível mar 5000 m  
EMV conforme norma... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 150 m/s²  
Acel. choque conf. norma 2 100 m/s²  
Dist. dielétr. e de fuga cf. 2 EN 60664-1  
Categoria de sobretensão 2 III  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes IP20  
Separação de potencial 1 entre Alim. perif. e do mód.  
Tipo da separ. de potencial 1 Isolamento de operação  
Material da caixa PC  
Tipo do terminal steckbar  
Dimensão altura 110.8  
Dimensão de profundidade 12.5  
Dimensão de profundidade 72.5  
Peso líquido 39  
Peso bruto 55  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242610  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071979  
Volume 0.216  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 16polos, conexão de mola, embalagem com 1 unidade.

Acessórios opcionais

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 4 slots, largura de 50,1 mm, altura de 107 mm, observar as distâncias demontagem.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 1 slot, largura de 12,6 mm, altura de 107 mm, observar as distâncias demontagem.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 16polos, conexão de mola, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, acessório, elementos de codificação para módulos eletrônicos,embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para bloco de terminais, 61x 11,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos módulos eletrônicos, variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos módulos eletrônicos, variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.