Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"4R000002","name":"µSD Memory Card 512MB M12A","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Imagem similar
µSD Memory Card 512MB M12A
Número do produto: 4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, acessórios, cartão de memória microSD, 512 MB, desenhoindustrial,
caixa de latão niquelado, conector M12, codificação A, para
dispositivosPDP67.
Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Artigo descontinuado
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PDP67, acessórios, cartão de memória microSD, 512 MB, desenhoindustrial, caixa de latão niquelado, conector M12, codificação A, para dispositivosPDP67. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 19150702 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000041 |
| Função de referência ETIM | EC001068 |
| UNSPSC 25 | 43202005 |
| GTIN | 4046548095807 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |