Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772213","name":"MM A MINI-IO CAB03A 2.5m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Imagem similar
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
Número do produto: 772213
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Con. pino sub D 15 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Tipo do conector 2 | Conector encaixe sub D 15 pol. |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Tipo do conector 3 | Miniconector pino IO, 8 polos |
Forma do tipo do conector 3 | reto |
Parafusos de fixação | UNC 4-40 |
Conector 4 do material caixa | PBT |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Au |
Superfícies contato material 3 | Au |
Material dos pinos | Liga de Cu |
Material das buchas | Liga de Cu |
Comprimento do cabo | 2.5 m |
Tolerância do compr. cabo K1 | +/- 0,15 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | verde, semelhante ao RAL6018 |
Cor da caixa | preto RAL 9005 |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 8 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 6 mm |
Seção transversal do condutor | 0.14 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 26 |
Blindagem K1 | sim |
Número de condutores | 8 |
Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20233 |
Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
Autorizações do conector 2 | UL94 V-0 |
Autorizações do conector 3 | UL94 V-0 |
Material da caixa | TPE-SEBS UL 94 HB |
Dimensão altura | 38 mm |
Dimensão de profundidade | 16 mm |
Dimensão de profundidade | 40.8 mm |
Peso líquido | 134 g |
Peso bruto | 145 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548080544 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060313 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |