Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772300","name":"Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Imagem similar
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
Número do produto: 772300
GTIN: 4046548107128
Cabo de conexão, USB 2.0 tipo A para USB 2.0 tipo mini B
seção transversal do condutor: 0,09 mm², blindado, comprimento do cabo:3 m
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Corrente nominal | 0.5 |
Interface Fieldbus
| Tensão de teste |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-20
60 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | |
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Tipo do conector 2 | |
| Forma do tipo do conector 2 | curvo |
| Superfícies contato material 1 | |
| Superfícies contato material 2 | |
| Material do cabo K1 | Cu |
| Material isolamento do cabo K1 | |
| Tipo de cabo K1 | |
| Comprimento do cabo | 3 |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | |
| Cor da caixa | preto |
| Material revestimento cabo 1 | PVC |
| Capacidade de reboque cabo 1 | não |
| Raio curvatura (ao desloc.) K1 | |
| Diâmetro externo máx. cabo K1 |
3.7
3.7 |
| Seção transversal do condutor |
0.09
0.09 |
| Tamanho de fio AWG K1 | 28 |
| Blindagem K1 | sim |
| Número de condutores | 4 |
| Sem halogênio | Sim |
| Peso líquido | 61 |
| Peso bruto | 68 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27060307 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000001 |
| Função de referência ETIM | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548107128 |
| Volume | 0.288 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |