Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772181","name":"PNOZ m ES 14DO","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JL"]}
Imagem similar
PNOZ m ES 14DO
Número do produto: 772181
GTIN: 4046548085129
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão,
14 saídas de semicondutores para utilizações padrão.
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
UL Listed
CE UKCA |
| Campo de utilização | Standard |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U2 | Versorgung der HL-Ausgänge |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | DC |
| Tolerância de U2 | -20 %/+25 % |
| Sep. de potencial U2 | ja |
| Finalidade de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fonte da tensão interna | über Basisgerät |
| Tipo de tensão de UINT1 | DC |
| Carga permitida |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Saídas de semicondutores
| Separação potencial de HLA | ja |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
| Saídas de semicond.: CC em UL | 24 V DC P. D. |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Basisisolierung |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | waager. auf Hutschiene |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Tipo do terminal | steckbar |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensão altura | 101.4 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Dimensão de profundidade | 120 |
| Peso líquido | 100 |
| Peso bruto | 110 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242204 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548085129 |
| Volume | 0.366 dm3 |
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
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do
aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Conjunto de terminais de reposição plugáveis de 4 polos em tecnologia deparafuso, VE = cada 1 unidade
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Conjunto de terminais de reposição conectáveis de 4 polos em tecnologiade força elástica, VE = cada 1
unidade X1, X2, X3, X4.