Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772171","name":"PNOZ m EF 2MM","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Imagem similar
PNOZ m EF 2MM
Número do produto: 772171
GTIN: 4046548069617
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão,
monitoramento seguro de 2 eixos.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Finalidade de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fonte da tensão interna | über Basisgerät |
| Tipo de tensão de UINT1 | DC |
Entrada do interruptor de proximidade
| Frq.monit.prgm.s/hist. NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Codificador incremental de entrada
| N° entradas de codificador inc | 2 |
| Conexão (codific. incremental) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. | 90° ±30° |
| Monit. prog. F s/ hist. incr. | 0,1 Hz - 500 kHz |
Entradas
| Isolamento pot. entrada | ja |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
Times
| Tempo reação ultrapass. limite | 1/f_ist + 16 ms |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Sensor und Systemspannung |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Funktionsisolierung |
| Separação de potencial 2 entre | Sensor 1 und Sensor 2 |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Funktionisolierung |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | waager. auf Hutschiene |
| Dimensões do trilho padrão |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Tipo do terminal | steckbar |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensão altura | 101.4 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Dimensão de profundidade | 111 |
| Peso líquido | 120 |
| Peso bruto | 130 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
todas diretrizes relacionadas
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 % |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242205 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069617 |
| Volume | 0.366 dm3 |
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
PNOZ msi b4 Box
773845
Caixa de conexão blindada PSEN msi b4, para a conexão de um
codificador incremental com detector de proximidade, com/sem resistorpull,
com fornecimento adicional para detector de proximidade.
PNOZ msi S09
773870
Adaptador universal, 9 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi S15
773871
Adaptador universal, 15 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi S25
773872
Adaptador universal, 25 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do
aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).
Acessórios obrigatórios de operação
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
783544
Terminais de mola, PNOZmulti 2 módulo Motion Monitoring 2MM, 1 conjunto.
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
793544
Terminal de parafuso conectável, PNOZmulti 2 Motion Monitoring 2MM, 1conjunto.
Correspondência
PNOZ m B0
772100
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras parasemicondutores.
PNOZ m B1
772101
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
expansível, interface de Ethernet com Switch, memória USB.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deFieldbus,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
conexão segura de 2 minicontroladores seguros e configuráveis
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação,
conexão segura descentralizada dos módulos I/O.