Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772172","name":"PNOZ m EF 1MM2DO","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Imagem similar
PNOZ m EF 1MM2DO
Número do produto: 772172
GTIN: 4046548070651
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão,
monitoramento seguro de 1 eixo, 2 saídas seguras, entrada em cascata.
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U2 |
Versorgung der HL-Ausgänge
Versorg. der Sensor-Auswertung |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | DC |
| Tolerância de U2 | -20 %/+25 % |
| Sep. de potencial U2 | ja |
| Finalidade de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fonte da tensão interna | über Basisgerät |
| Tipo de tensão de UINT1 | DC |
| Carga permitida |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Entrada do interruptor de proximidade
| Frq.monit.prgm.s/hist. NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Codificador incremental de entrada
| N° entradas de codificador inc | 1 |
| Conexão (codific. incremental) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. | 90° ±30° |
| Monit. prog. F s/ hist. incr. | 0,1 Hz - 500 kHz |
Saídas de semicondutores
| Separação potencial de HLA | ja |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
Saídas de semicondutores (padrão)
| Número de saídas auxiliares | 1 |
| Sep.galv.não si. Saída semico. | ja |
| Prot.curto circ. não si. HLA | ja |
Saída em cascata como saída padrão
| Número de saídas em cascata | 1 |
| Sep.galv. casc.aux.s.semicond. | ja |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
Times
| Tempo reação ultrapass. limite | 1/f_ist + 10ms |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Sensor und Systemspannung |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Funktionsisolierung |
| Separação de potencial 2 entre | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Basisisolierung |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | waager. auf Hutschiene |
| Dimensões do trilho padrão |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Tipo do terminal | steckbar |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensão altura | 101.4 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Dimensão de profundidade | 120 |
| Peso líquido | 131 |
| Peso bruto | 141 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242205 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548070651 |
| Volume | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Conjunto de terminais de reposição plugáveis de 4 polos em tecnologia deparafuso, VE = cada 1 unidade
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Conjunto de terminais de reposição conectáveis de 4 polos em tecnologiade força elástica, VE = cada 1
unidade X1, X2, X3, X4.
Acessórios opcionais
PNOZ msi b4 Box
773845
Caixa de conexão blindada PSEN msi b4, para a conexão de um
codificador incremental com detector de proximidade, com/sem resistorpull,
com fornecimento adicional para detector de proximidade.
PNOZ msi S09
773870
Adaptador universal, 9 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi S15
773871
Adaptador universal, 15 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi S25
773872
Adaptador universal, 25 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do
aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).