text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ m EF 1MM

Número do produto: 772170
GTIN: 4046548069600
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, monitoramento seguro de 1 eixo.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Finalidade de UINT1 Versorgung des Moduls  
Fonte da tensão interna über Basisgerät  
Tipo de tensão de UINT1 DC  
Frq.monit.prgm.s/hist. NS 0,1 Hz - 5 kHz  
N° entradas de codificador inc 1  
Conexão (codific. incremental) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. 90° ±30°  
Monit. prog. F s/ hist. incr. 0,1 Hz - 500 kHz  
Isolamento pot. entrada ja  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensação admissível? unzulässig  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61131-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes IP20  
Tempo reação ultrapass. limite 1/f_ist + 16 ms  
Separação de potencial 1 entre Sensor und Systemspannung  
Tipo da separ. de potencial 1 Funktionsisolierung  
Posição de montagem waager. auf Hutschiene  
Dimensões do trilho padrão 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Material caixa peça superior PC  
Terminal de conexão Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Tipo do terminal steckbar  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 - 12 AWG  
Dimensão altura 101.4  
Dimensão de profundidade 22.5  
Dimensão de profundidade 111  
Peso líquido 90  
Peso bruto 100  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242205  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069600  
Volume 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Cabo adaptador para PNOZmulti 2 e PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Caixa de conexão blindada PSEN msi b4, para a conexão de um codificador incremental com detector de proximidade, com/sem resistorpull, com fornecimento adicional para detector de proximidade.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Adaptador universal, 9 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Adaptador universal, 15 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Adaptador universal, 25 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2 monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).

Acessórios obrigatórios de operação

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Terminais de mola, para módulos de fieldbus no PNOZ mm0.xp, 1 conjunto.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Terminal de parafuso conectável, módulos de fieldbus no PNOZ mm0.xp, 1conjunto.

Alternativa

PNOZ m EF 2MM
PNOZ m EF 2MM 772171
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, monitoramento seguro de 2 eixos.

Correspondência

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras parasemicondutores.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, expansível, interface de Ethernet com Switch, memória USB.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deFieldbus, POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, conexão segura de 2 minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação, conexão segura descentralizada dos módulos I/O.