text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

Screw terminals PNOZ 2MM 10 sets

Número do produto: 793545
GTIN: 4046548079609
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZmulti 2 Motion Monitoring 2MM, 10conjuntos.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação -  
 
Peso líquido 140  
Peso bruto 142  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242292  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548079609  
Volume 0.413  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 10