Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773856","name":"PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Imagem similar
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
Número do produto: 773856
GTIN: 4046548001525
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e extremidadeaberta, para PNOZ
msXp e PNOZ s30, 5 m.
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conector pino RJ45, 8 polos |
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Superfícies contato material 1 | Au |
| Comprimento do cabo | 5 |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | verde, semelhante ao RAL6018 |
| Material revestimento cabo 1 | PUR |
| Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
| Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 8 x Ø |
| Diâmetro externo máx. cabo K1 |
6
6 |
| Seção transversal do condutor |
0.14
0.14 |
| Blindagem K1 | sim |
| Número de condutores | 8 |
| Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20233 |
| Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
| Peso líquido | 192 |
| Peso bruto | 202 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27060313 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001525 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |