Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773860","name":"PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Imagem similar
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
Número do produto: 773860
Cabo adaptador do monitor de velocidade, conector RJ45 e conexão de 9polos do codificador
, para PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m, para ELAU.
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector pino sub D. 9 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Tipo do conector 2 | Conector encaixe sub D 9 pol. |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Tipo do conector 3 | Conect. pino RJ45, 8 polos |
Forma do tipo do conector 3 | reto |
Parafusos de fixação | M3 |
Conector 4 do material caixa | PBT |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Au |
Superfícies contato material 3 | Au |
Material dos pinos | Liga de Cu |
Material das buchas | Liga de Cu |
Comprimento do cabo | 2.5 m |
Tolerância do compr. cabo K1 | +/- 0,15 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | verde, semelhante ao RAL6018 |
Cor da caixa | preto RAL 9005 |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 8 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 6 mm |
Seção transversal do condutor | 0.14 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 26 |
Blindagem K1 | sim |
Número de condutores | 8 |
Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20233 |
Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
Autorizações do conector 2 | UL94 V-0 |
Autorizações do conector 3 | UL94 V-0 |
Material da caixa | TPE-SEBS UL 94 HB |
Dimensão altura | 38 mm |
Dimensão de profundidade | 16 mm |
Dimensão de profundidade | 32.5 mm |
Peso líquido | 110 g |
Peso bruto | 128 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548001488 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060313 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |