Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"779261","name":"PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Imagem similar
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
Número do produto: 779261
GTIN: 4046548069051
Conector terminal no lado esquerdo do aparelho básico PNOZmulti,
amarelo/preto (10 unidades).
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
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Peso líquido | 10 |
| Peso bruto | 15 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242292 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069051 |
| Volume | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 10 |