text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m

Número do produto: 773847
GTIN: 4046548069358
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, cabo adaptador para monitoramento de velocidade no ELAU PACDrive3.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
Condensação admissível? inadmissível  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo do conector 1 Conect. encaixe RJ45, 10 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Tipo do conector 2 Conect. pino RJ45, 10 polos  
Forma do tipo do conector 2 reto  
Tipo do conector 3 Conect. pino RJ45, 8 polos  
Forma do tipo do conector 3 reto  
Conector 4 do material caixa PBT  
Superfícies contato material 1 Au  
Superfícies contato material 2 Au  
Superfícies contato material 3 Au  
Material do cabo K1 Cu  
Material do cabo K2 Cu  
Comprimento do cabo 0.2  
Tolerância do compr. cabo K1 + 0,055m  
Tolerância do compr. cabo K2 +/- 0,15 m  
Categoria do cabo K1 Cat5  
Cor do revest. ext. do cabo 1 verde  
Cor do revest. ext. do cabo 2 verde  
Cor da caixa preto RAL 9005  
Material revestimento cabo 1 PUR  
Material revestimento cabo 2 PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Capacidade de reboque cabo 2 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 10 x Ø  
Raio curvatura (ao desloc.) K2 8 x Ø  
Movimento const. raio curv. K2 10 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 7  
7  
Seção transversal do condutor 0.14  
0.14  
Seção condutor dados AWG K1 26  
Seção transv. cond. dados K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Seção transv. cond. UB K1 2 x 0,25 mm²  
Blindagem K1 sim  
Blindagem K2 sim  
Separador entre fios K2 não  
Número de condutores 10  
Autorizações do cabo K1 UL estilo AWM 20963  
Autorizações do cabo K2 UL estilo AWM 20233  
Autorizações do conector 1 UL94 V-0  
Autorizações do conector 2 UL94 V-0  
Autorizações do conector 3 UL94 V-0  
Material da caixa TPE-SEBS UL 94 HB  
Dimensão altura 24.8  
Dimensão de profundidade 85.2  
Dimensão de profundidade 31  
Peso líquido 176  
Peso bruto 186  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Exceções RoHS seg. diretriva 6c  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060313  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548069358  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1