text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op Protective Column-190/1

Número do produto: 630954
GTIN: 4046548068924
Perfil de alumínio com 190 cm de comprimento. Junto com “PSEN opProtective Base/1” e os correspondentes ângulos de montagem “PSEN op ProtectiveBracket” , obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhos refletorescontra impactos mecânicos intensos.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Perfil de alumínio com 190 cm de comprimento. Junto com “PSEN opProtective Base/1” e os correspondentes ângulos de montagem “PSEN op ProtectiveBracket” , obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhos refletorescontra impactos mecânicos intensos.

Homologação -  
 
Material da caixa Alumínio  
Peso líquido 11970  
Peso bruto 12600  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27273791  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068924  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
A PSEN op Protective Base/1 é constituída de uma placa de base de açoinoxidável e três molas, além da fixação correspondente. Junto com a “PSEN op Protective Column” e o ângulo de montagem correspondente “PSEN opProtective Bracket”, obtém-se uma proteção de barreiras de luz ou de espelhosrefletores contra impactos mecânicos intensos.
PSEN op Protective Bracket-6/1
PSEN op Protective Bracket-6/1 630957
Kit de montagem com seis perfis de montagem para a fixação de uma barreira de luz de proteção da Série “PSEN op.../1” para comprimentos debarreira de luz acima de 120 cm no perfil de alumínio correspondente “PSEN op Protective Column/1”.
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Kit de montagem com quatro perfis de montagem para a fixação de um espelho defletor da Série “PSEN op Mirror .../1” no perfil de alumíniocorrespondente “PSEN op ProtectiveColumn/1”.