text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN op2H-A-30-060/1

Número do produto: 631042
Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm), altura do campo de proteção de 600 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata, ausência de zonas mortas. Po...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Barreira de luz de proteção, tipo 2, PL c, proteção para as mãos(resolução de 30 mm), altura do campo de proteção de 600 mm. Recursos: Muting, blanking,ligação em cascata, ausência de zonas mortas. Possibilidade de programação pelo SoftwarePSENopt Configurator ou diretamente na barreira de luz. Tensão de alimentação de 24 V, conexãocom cabo pigtail de 18 polos com conector M12. Conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: blanking de 12 polos, muting de 12 polos/5 polos. No fornecimento não estão inclusos os cabos pigtail.

Homologação CE  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Tipo BWS 2  
Princípio do sensor óptico  
Altura do campo de proteção 600  mm
Resolução tipo de proteção Mão  
Alcance (m) 0.2 - 20  m
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Faixa de comp. de onda usada 950 nm  
Número de saídas OSSD 2  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Descrição da carga de umidade UR de 95% a 50 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 10g  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Tipo de proteção caixa  
Tempo de resposta 15  ms
Material caixa peça superior Alumínio  
Dimensão altura 606.3  mm
Dimensão de profundidade 40.8  mm
Dimensão de profundidade 35  mm
Peso líquido 1450  g
Peso bruto 3300  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
Código EAN 4046548075571  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272704  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002549  
Volume 0  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
Acessório PSENopt Advanced, cabo de ligação para receptor (conectorduplo) barreira de luz PSEN opXX-A, Muting, comprimento do cabo: 0,2m
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
Acessório PSENopt Advanced, cabo de ligação para receptor da barreira deluz PSEN opXX-A, Blanking, comprimento do cabo: 0,2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
Acessório PSENopt Advanced, cabo de ligação para transmissor da barreirade luz PSEN opXX-A, comprimento do cabo: 0,2m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m