text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

O200.GP-11729705

Número do produto: Z9000062
GTIN: 4046548109962
Sensor de luz de reflexão com supressão de fundo, alcance de varredurade 10 a 160 mm, cabo de conexão de 0,2 m com conector macho M8 de 4 pinos, saídasemicondutora (comutação positiva)

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272702  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002717  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548109962  
Volume 0.131  dm3
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr