Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6B000001","name":"PSEN rd1.x I/O PN analysing unit","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Imagem similar
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit
Número do produto: 6B000001
Unidade de avaliação para PSEN rd1.1/1.2, 2 entradas, 4 saídas,interface PROFINET
com protocolo Profisafe
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
RED
CE UKCA Marca certificada pela UL TÜV |
Princípio do sensor | Radar FMCW |
Quantidade de slaves | 6 |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Saídas de semicondutores
Número de saídas OSSD | 4 |
Interface Ethernet
Tipo conect. interf. ETHERCAT | RJ45 |
Interface CANopen
Número interfaces Ethernet | 3 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -30 - 60 °C |
Descrição da carga de umidade | máx. 95 % |
Condensação admissível? | inadmissível |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Tipo de proteção caixa |
Times
Tempo de resposta | 100 ms |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 103 mm |
Dimensão de profundidade | 58 mm |
Dimensão de profundidade | 105 mm |
Peso líquido | 172 g |
Peso bruto | 324 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | não |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85299097 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548104509 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27273890 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC003015 |
Volume | 3.534 |
Acessórios obrigatórios de operação
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12
de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12
de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12
de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 3 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Cabo de conexão, conector fêmea M12 de 5 pinos, angular, par trançado,
blindado, comprimento do cabo: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12
de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Cabo de conexão, conector fêmea M12 de 5 pinos, angular, par trançado,
blindado, comprimento do cabo: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Cabo de conexão, conector fêmea M12 de 5 pinos, angular, par trançado,
blindado, comprimento do cabo: 5 m