Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"584100","name":"PSENvip R","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Imagem similar
PSENvip R
Número do produto: 584100
GTIN: 4046548078534
Receptor PSENvip.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Artigo descontinuado
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Receptor PSENvip. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
| Homologação |
Listado em UR
CE UKCA TIIS TÜV |
| Tipo BWS | 4 |
| Princípio do sensor | óptico |
| Largura máx. espaço protegido | 44 mm |
| Resolução tipo de proteção | Dedo |
| Alcance (m) | 0.1 m |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 5 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 0.8 W |
Dados ópticos
| Faixa de comp. de onda usada | 510 a 550 nm |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Tipo de proteção caixa | IP54 |
| Classe proteção UL (tipo) | 1 |
Times
| Tempo de resposta | 4.65 ms |
Dados mecânicos
| Tipo de conexão | M12 4 polos |
| Fios cabo | Conjuntos de cabos |
| Comprimento máx. do cabo | 20 m |
| Material caixa peça superior | Alumínio |
| Dimensão altura | 90 mm |
| Dimensão de profundidade | 192 mm |
| Dimensão de profundidade | 95 mm |
| Peso líquido | 2410 g |
| Peso bruto | 2680 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1% |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27310101 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078534 |
| Volume | 12.150 dm3 |
| Harmonized System Code | 85258900 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado,
pode ser usado na corrente de arrasto, 4 pinos, conector M12 reto,codificação D, no conector
reto Industrial Mini E/S, comprimento do cabo: 5 m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 8m
584569
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado,
pode ser usado na corrente de arrasto, 4 polos, conector reto M12,codificação D, no conector
reto Industrial Mini E/S, comprimento do cabo: 8m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 10m
584570
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado,
pode ser usado na corrente de arrasto, 4 polos, conector reto M12,codificação D, no conector
reto Industrial Mini E/S, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 15m
584571
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado,
pode ser usado na corrente de arrasto, 4 polos, conector reto M12,codificação D, no conector
reto Industrial Mini E/S, comprimento do cabo: 15m
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 20m
584572
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado,
pode ser usado na corrente de arrasto, 4 polos, conector reto M12,codificação D, no conector
reto Industrial Mini E/S, comprimento do cabo: 20m
Acessórios de comissionamento
PSSu K F FAU B
312420
PSSu, módulo compacto, failsafe, módulo especial, unidade de
avaliaçãopara PSENvip, versão básica, 1 interface PSENvip receptora, 1
interface PSENvip emissora, 4 entradas, 2 saídas do período de teste
0,25 A, 2 saídas, 1,75 A, unipolar, comutação positiva, à prova de
curto-circuito, à prova desobrecarga, sem regeneração, 2 saídas, 3 A,
bipolar, à prova de curto-circuito, à prova de sobrecarga, elevada
tensão de descarga, sem regeneração, 2interfaces de Ethernet, 100
MBit/s.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSSu K F FAU P
312421
PSSu, módulo compacto, Failsafe, módulo especial, unidade de
avaliaçãopara PSENvip, versão de produção, 1 interface de receptor
PSENvip, 1 interface do transmissor PSENvip, 4 entradas , 2 saídas de
ciclos de teste de 0,25 A, 2 saídas, 1,75 A, unipolar, comutação
positiva, à prova de curto-circuito, proteção desobrecarga,
sem regeneração, 2 saídas, 3 A, bipolar, à prova de curto-circuito,
proteção de sobrecarga, elevada tensão de descarga, sem regeneração,
2 interfaces Ethernet, 100 MBit/s.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Acessórios opcionais
PSENvip TP
583200
Amostra PSENvip para verificação periódica de funcionamento.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSENvip AT mag
583203
Modelos de ajuste com ímã. Para o alinhamento do PSENvip na
instalação e troca de ferramentas.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSENvip AT mech
583204
Modelos de ajuste (montagem no porta-ferramentas). Para o alinhamento do
PSENvip na instalação e troca de ferramentas.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSENvip MB
583205
1 x conjunto de adaptadores para inserção do PSENvip AP em um suporte
qualquer.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSENvip MS
583206
1 x conjunto de braços de suporte para montagem do PSENvip em umaprensa.
Necessita adicionalmente do PSENvip MB (583205).
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSENvip AS2
583210
Conjunto de placas de montagem para o transmissor PSENvip E e o receptorPSENvip R.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PSENvip AP2
583211
Conjunto de placas de ajuste para o transmissor PSENvip E e o receptor
PSENvip R.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.