Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6C000186","name":"PSEN opII muting arm bracket kit","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Imagem similar
PSEN opII muting arm bracket kit
Número do produto: 6C000186
GTIN: 4046548104752
4 suportes para a montagem de sensores de muting nos braços de muting
PSEN opII braço de muting
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
| Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
Dados mecânicos
| Material do produto | Aço revestido |
| Dimensão altura | 65 |
| Dimensão de profundidade | 66 |
| Dimensão de profundidade | 24 |
| Peso líquido | 405 |
| Peso bruto | 410 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272792 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104752 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73089059 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios de comissionamento
PSEN opII muting arm
6C000185
2 braços de muting para a montagem de sensores de muting na cortina deluz ou
colunas de segurança
Acessórios opcionais
PSEN opII slot nuts
632512
Porcas para montagem dos acessórios no perfil da barreira de luz
PSEN opII ou da coluna de proteção. Conteúdo da embalagem: 4 unidades.