Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6C000183","name":"PSEN opII T-muting set extended","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Imagem similar
PSEN opII T-muting set extended
Número do produto: 6C000183
GTIN: 4046548104721
Conjunto de muting T ampliado para grade de luz de segurança PSEN opIIcomposto
de 4 sensores de muting, 4 refletores, 2 conjuntos de braço de muting, 4x
material de fixação, 4 x cabo de conexão de 1 m, 1 lâmpada de muting, 1
caixa de fiação
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Conjunto de muting T ampliado para grade de luz de segurança PSEN opIIcomposto de 4 sensores de muting, 4 refletores, 2 conjuntos de braço de muting, 4x material de fixação, 4 x cabo de conexão de 1 m, 1 lâmpada de muting, 1 caixa de fiação
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272792 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104721 |
| Volume | 96 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |