Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570008","name":"PSEN me1.21S / 1AR","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Imagem similar
PSEN me1.21S / 1AR
Número do produto: 570008
GTIN: 4046548065732
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio,
princípio de travamento: Força de mola 1500 N, contatos: 1 normalmenteaberto, 3 normalmente fechados,
tensão de alimentação 110 a 230 V CA.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
| Homologação |
CE
CCC UKCA BG cCSAus EAC |
| tipo de unidade | Unidade |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 110 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
| Absorção de potência AC | 8 VA |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 230 V |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CA |
Saídas de relé
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 2.5 A |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
Dados mecânicos
| Força de bloqueio | 1500 N |
| Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
| Dimensão altura | 184 mm |
| Dimensão de profundidade | 51 mm |
| Dimensão de profundidade | 42.5 mm |
| Peso líquido | 337 g |
| Peso bruto | 515 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272603 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548065732 |
| Volume | 1.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, conector reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado
nacorrente de arrasto, cor
dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza,
rosa,azul, vermelho,
comprimento do cabo: 200m
PDP67 F 8DI ION
773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via
módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis
como padrão, ciclos de teste ou 24 V.