text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN me1.02S/AR M12

Número do produto: 570012
GTIN: 4046548094787
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio, princípio de travamento força de mola, contatos: 2 normalmente abertos,2 normalmente fechados, tensão de alimentação 24 V CA/CC, conexão M12/8pin.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
tipo de unidade Unidade  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA/CC  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tipo de proteção caixa IP67  
Força de bloqueio 1500  N
Tipo de conexão M12, 8 polos  
Dimensão altura 204.5  mm
Dimensão de profundidade 51  mm
Dimensão de profundidade 42.5  mm
Peso líquido 348  g
Peso bruto 440  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 6c  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Butylphenol  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
98-54-4  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094787  
Volume 1.330  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PDP67 cable M12-8sm, 2m
PDP67 cable M12-8sm, 2m 380700
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PDP67 cable M12-8sm, 5m
PDP67 cable M12-8sm, 5m 380701
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PDP67 cable M12-8sm, 10m
PDP67 cable M12-8sm, 10m 380702
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PDP67 cable M12-8sm, 20m
PDP67 cable M12-8sm, 20m 380703
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PDP67 cable M12-8sm, 30m
PDP67 cable M12-8sm, 30m 380704
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, conector reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals 540332
Conector de encaixe, 8 polos, plugue reto M12, codificação A, terminalroscado, material do anel roscado: Zinco fundido niquelado, diâmetro externo do cabo 6 a 8mm
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Conector de encaixe, 8 polos, conector reto M12, codificação A, terminal roscado, material do anel roscado: Zinco fundido niquelado, diâmetro externo do cabo 6 a 8mm
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1,5m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado nacorrente de arrasto, cor dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa,azul, vermelho, comprimento do cabo: 200m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m 630369
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo:50m