text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch

Número do produto: 526254
Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modeloM12 cilíndrico, com cabo de 10 m, LED, IP67/69, distância de comutaçãodependente do atuador de 8/12 mm, VP = 1 sensor sem atuado...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Interruptor de segurança magnético 2 n/o, 1 contato auxiliar n/o, modeloM12 cilíndrico, com cabo de 10 m, LED, IP67/69, distância de comutaçãodependente do atuador de 8/12 mm, VP = 1 sensor sem atuador, carcaça de açoinoxidável, certificação (ATEX, CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

Homologação IEC Ex  
CE  
UL/cUL  
UKCA  
ATEX  
KCs  
EAC  
ECOLAB  
TÜV  
Princípio do sensor magnético  
Nível de codificação ISO 14119 baixa  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Adequado para ligação em série não  
tipo de unidade Sensor  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Tensão de ativação 24  V
Categoria de uso Contatos reed DC-12  
Número do certificado ATEX SEV 17 ATEX 0155 X  
Categoria de gás ATEX Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc  
Categoria de poeira ATEX Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc  
Faixa de aplicação ATEX X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Adeq. da umidade cf. norma IEC 60068-2-30  
Descrição da carga de umidade UR de 90% a 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 4000 m  
EMV conforme norma... EN 60947-5-3  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa  
 
Classe proteção UL (tipo) tipo 1  
Atuador tipo 1 PSEN ma1.3-08 EX VA  
Sensor pode ser embutido Seguir instrução de montagem  
Tipo de conexão cabo de 10 m  
Fios cabo Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2  
Material caixa peça superior Aço inoxidável 1.4401  
Dimensão altura 12  mm
Dimensão de profundidade 76  mm
Dimensão de profundidade 12  mm
Peso líquido 220  g
Peso bruto 230  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548083965  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272402  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002544  
Volume 0