Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"504223","name":"PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Imagem similar
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
Número do produto: 504223
Chaves de segurança magnéticas PSENmag, com chaves de segurança e
atuador quadrado, certificado ATEX, conector macho M8 de 4 polos, inclui1 par de
CABO/M8/CLIPE para fixação de 1 conector M8
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
UKCA Listado em cULus ATEX electrosuisse EAC TÜV ECOLAB |
Princípio do sensor | magnético |
Nível de codificação ISO 14119 | baixa |
Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
Adequado para ligação em série | não |
tipo de unidade | Unidade |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Tensão de ativação | 24 V |
Dados ambientais
Número do certificado ATEX | SEV 12 ATEX 0121 X |
Categoria de gás ATEX | |
Categoria de poeira ATEX | II 3D Ex mc tc IIIC T80°C |
Faixa de aplicação ATEX X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Adeq. da umidade cf. norma | IEC 60068-2-30 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
|
Dados mecânicos
Atuador tipo 1 | PSEN 1.1-20 |
Sensor pode ser embutido | Seguir instrução de montagem |
Tipo de conexão | M8, 4 polos macho |
Material caixa peça superior | PC |
Dimensão altura | 42.8 mm |
Dimensão de profundidade | 13 mm |
Dimensão de profundidade | 26 mm |
Peso líquido | 31 g |
Peso bruto | 41 g |
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
Código EAN | 4046548003529 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272402 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002544 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Proteção contra manipulação para conector e proteção contra liberação
acidental, para uso único, 4 unidades para proteção de 4 conectores M8
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Placa distanciadora para PSEN 1.1 e PSEN 2.1, VP = 10 unidades.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN reverse spacer
534320
Placa de montagem de inversão, para todos os modelos retangulares PSEN,VPE = 2 unidades.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 4 polos, plugue
angular M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m