Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6P000001","name":"PSEN in-A-A-N","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217049","0010600221704980J9"]}
Imagem similar
PSEN in-A-A-N
Número do produto: 6P000001
GTIN: 4046548108729
Chave de proximidade indutiva segura, 2 saídas de segurança OSSD,
formato cilíndrico M12, distância de comutação: 2 mm nivelado, conectormacho M12
de 4 pinos
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
UKCA Listado em cULus TÜV |
| Princípio do sensor | indutivo |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Tensão nominal de operação | 24 V CC |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-25
70 |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| Tipo de proteção caixa |
IP69
IP68 |
Dados mecânicos
| Sensor pode ser embutido | sim |
| Tipo de conexão | M12 4 polos |
| Material da caixa | |
| Placa front. material da caixa | PBT |
| Material caixa peça superior | |
| Dimensão altura | 12 |
| Dimensão de profundidade | 65 |
| Peso líquido | 18 |
| Peso bruto | 29 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27274101 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002714 |
| GTIN | 4046548108729 |
| Volume | 0.104 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
380711
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
380712
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1,5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
380713
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 4 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Proteção contra manipulação para conector e proteção contra liberação
acidental, para uso único, 4 unidades para proteção de 4 conectores M12