text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN cs6.1p 1switch

Número do produto: 542150
GTIN: 4046548077360
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M8 de 8 polos, IP67, 4 sentidos de atuação, distância de comutação típ. de 21 mm(retangular), Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora totalmente codificada comatuador, no máx. 8 procedimentos de ensino.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M8 de 8 polos, IP67, 4 sentidos de atuação, distância de comutação típ. de 21 mm(retangular), Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora totalmente codificada comatuador, no máx. 8 procedimentos de ensino.

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 hoch  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Codificação do transponder vollcodiert  
Adequado para ligação em série ja  
tipo de unidade Sensor  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
Tipo de tensão alimentação U1 DC  
Absorção de potência CC 1  
Número de entradas 2  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 1  
Sep. poten. saídas semicond. nein  
Saída semic. à prova c. circ. ja  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. amb. máx. à alt. máx. +60 °C  
Temp. ambiente máxima A 2000 m +70 °C  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
Descrição da carga de umidade 93 % r. F. bei 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 4000 m  
EMV conforme norma... EN 60947-5-3  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP66  
IP67  
Alteração Dist.liga.p/mud.temp +-0,02mm/°C  
Alt. Dist. liga. atuad. temp.1 +-0,02mm/°C  
Alt. Dist. liga. atuad. temp.2 +-0,02mm/°C  
Alt. Dist. liga. atuad. temp.3 +-0,02mm/°C  
Sensor pode ser embutido Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo de conexão M8, 8pol. male  
Material do produto PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Dimensão altura 26.4  
Dimensão de profundidade 97.59999999999999  
Dimensão de profundidade 13  
Peso líquido 48  
Peso bruto 58  
Frequência operacional 122 kHz - 128 kHz  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1%  
N° CAS 1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274601  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077360  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN cs6.1 1actuator
PSEN cs6.1 1actuator 542180
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs6.x, IP67,embalagem = 1 unidade.
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator 542187
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs6.x, IP67,adesivo, sem opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator 542188
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs6.x, IP67,adesivo, com opção de rosca, embalagem = 1 unidade.

Acessórios opcionais

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Dispositivo de montagem, para PSENcode, pode ser usado como batentemecânico para portas basculantes, VP = 2 unidades, 1 peça para relé mais 1 peça para atuador.
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Dispositivo de montagem, para PSENcode, pode ser usado como batentemecânico para portas de correr, VP = 2 unidades, 1 peça para relé mais 1 peça para atuador.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Suporte de montagem PSENmag, VP = 1 unidade.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Dispositivo de montagem, para PSENmag e PSENcode. Dispositivo dealinhamento. VP = 2 unidades.
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até 4 sensores de segurança (podem ser conectados em série), máx. 5 códigosPSEN ix2 F4 com máx. 16 participantes, envio de informações de diagnóstico, 96 x 48 x 57 mm (A x L x P), tipo de conexão de terminais com força de mola, IP20.
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até 8 sensores de segurança (podem ser conectados em série), máx. 3 códigosPSEN ix2 F8 com máx. 16 participantes, envio de informações de diagnóstico, 96 x 93 x 57 mm (A x L x P), tipo de conexão de terminais com força de mola, IP20.
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Modbus/TCP, 2 RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis (não incluídos no escopo de fornecimento).
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Profinet/IP, 2 RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis (não incluídos no escopo de fornecimento).
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x12, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x16, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea M8 (X2, sensor/conector seguinte), 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor), 8 polos, codificação A, troca das conexões devido à fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para conexão direta do PSENslock ao sensor.
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea M8 (X2, sensor), 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor/próximoconector), 8 polos, codificação A, troca das conexões devido à fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para conexão do PSENslock à saída do cabo no compartimento do cabo.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Cabo, adaptador, IP67, conector macho M12, preto, reto, 8 polos,codificação A para conector fêmea M8, preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, fiação interna 1:1 para todos os 8 sinais, conversor para conexão para sensores PSEN.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codificação A paraconector fêmea M12 (X2, sensor/próximo conector), preto, reto, 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor), preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, troca de conexões eletricamente excluídas por fiação interna, para conexão de PSENcode e PSENslock.

Acessórios de comissionamento

PSEN cs6.1 1actuator
PSEN cs6.1 1actuator 542180
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs6.x, IP67,embalagem = 1 unidade.
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator 542187
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs6.x, IP67,adesivo, sem opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator 542188
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs6.x, IP67,adesivo, com opção de rosca, embalagem = 1 unidade.