Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"542151","name":"PSEN cs6.11 M12/8 1switch","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Imagem similar
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
Número do produto: 542151
GTIN: 4046548079296
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 8 polos,
IP67, 4 sentidos de atuação, distância de comutação típ. de 21 mm(retangular), Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora totalmente codificada comatuador,
no máx. 8 procedimentos de ensino, travamento magnético.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 8 polos, IP67, 4 sentidos de atuação, distância de comutação típ. de 21 mm(retangular), Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora totalmente codificada comatuador, no máx. 8 procedimentos de ensino, travamento magnético.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | hoch |
| Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificação do transponder | vollcodiert |
| Adequado para ligação em série | ja |
| tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Absorção de potência CC | 1 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
| Quant. saídas de mensagem | 1 |
| Sep. poten. saídas semicond. | nein |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
| Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. amb. máx. à alt. máx. | +60 °C |
| Temp. ambiente máxima A 2000 m | +70 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-30 |
| Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 4000 m |
| EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa |
IP66
IP67 |
Distâncias de comutação
| Alteração Dist.liga.p/mud.temp | +-0,02mm/°C |
Dados mecânicos
| Força de retenção do ímã | 30 |
| Atuador tipo 1 | PSEN cs6.11 M12 |
| Sensor pode ser embutido | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo de conexão | M12, 8pol. male |
| Material do produto |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Dimensão altura | 26.4 |
| Dimensão de profundidade | 101.6 |
| Dimensão de profundidade | 19 |
| Peso líquido | 75 |
| Peso bruto | 85 |
Transponder
| Frequência operacional | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1% |
| N° CAS | 1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27274601 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548079296 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs6.11 M12, IP67,para
chave com conexão M12, embalagem = 1 unidade, travamento magnético.
Acessórios opcionais
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Dispositivo de montagem, para PSENcode, pode ser usado como batentemecânico para
portas basculantes, VP = 2 unidades, 1 peça para relé mais 1
peça para atuador.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Dispositivo de montagem, para PSENcode, pode ser usado como batentemecânico para
portas de correr, VP = 2 unidades, 1 peça para relé mais 1
peça para atuador.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Dispositivo de montagem, para PSENmag e PSENcode. Dispositivo dealinhamento. VP = 2 unidades.
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até
4 sensores de segurança (podem ser conectados em série), máx. 5 códigosPSEN ix2 F4 com
máx. 16 participantes, envio de informações de diagnóstico, 96 x 48 x
57 mm (A x L x P), tipo de conexão de terminais com força de mola, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até
8 sensores de segurança (podem ser conectados em série), máx. 3 códigosPSEN ix2 F8 com
máx. 16 participantes, envio de informações de diagnóstico, 96 x 93 x
57 mm (A x L x P), tipo de conexão de terminais com força de mola, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Modbus/TCP, 2
RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis (não
incluídos no escopo de fornecimento).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo,
padrão,Profinet/IP, 2
RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis
(não
incluídos no escopo de fornecimento).
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x20, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x26, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSENmag com spacer.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação),
8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X2, sensor/conector
seguinte), 8 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor),
8 polos, codificação A, troca das conexões devido à
fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para
conexão direta do PSENslock ao sensor.
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação),
8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X2, sensor),
8 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor/próximoconector),
8 polos, codificação A, troca das conexões devido à
fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para
conexão do PSENslock à saída do cabo no compartimento do cabo.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Cabo, adaptador em Y com conector T, IP67, conector macho M12 (X2,
dispositivo de avaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmeaM12 (X1,
sensor), 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, saída damensagem/bloquear e desbloquear),
preto, reto, 4 polos, codificação A, PUR,0,25 m, 4× 0,25 mm², amarelo,
para desacoplamento dos sinais de auxílio para conexão de PSENcode e
PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1,
dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codificação A paraconector fêmea
M12 (X2, sensor/próximo conector), preto, reto, 8
polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor), preto, reto, 8
polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, troca de
conexões eletricamente excluídas por fiação interna, para
conexão de PSENcode e PSENslock.
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1,
dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codificação A paraconector fêmea
M12 (X2, sensor/próximo conector), preto, reto, 8
polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor), preto, reto, 8
polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², amarelo, troca de
conexões eletricamente excluídas por fiação interna, para
conexão de PSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PDP67 F 4 code
773603
Distribuidor passivo descentralizado para conexão de PSENcode, PSENslocke
PSENini em um sistema de comando da Pilz, no máximo 4 sensores, grau deproteção
IP67.
PDP67 F 4 code VA
773613
Distribuidor passivo descentralizado para conexão de PSENcode, PSENslocke
PSENini em um sistema de comando da Pilz, no máximo 4 sensores, grau deproteção
IP67, conexões em aço inoxidável.