Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"542050","name":"PSEN cs5.1p 1switch","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Imagem similar
PSEN cs5.1p 1switch
Número do produto: 542050
GTIN: 4046548077339
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M8 de 8 polos,
IP67, 4 sentidos de atuação, distância de comutação típ. de 21 mm(retangular), Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M8 de 8 polos, IP67, 4 sentidos de atuação, distância de comutação típ. de 21 mm(retangular), Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | gering |
| Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificação do transponder | codiert |
| Adequado para ligação em série | ja |
| tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Absorção de potência CC | 1 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
| Quant. saídas de mensagem | 1 |
| Sep. poten. saídas semicond. | nein |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
| Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. amb. máx. à alt. máx. | +60 °C |
| Temp. ambiente máxima A 2000 m | +70 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-30 |
| Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 4000 m |
| EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa |
IP66
IP67 |
Distâncias de comutação
| Alteração Dist.liga.p/mud.temp | +-0,02mm/°C |
| Alt. Dist. liga. atuad. temp.1 | +-0,02mm/°C |
| Alt. Dist. liga. atuad. temp.2 | +-0,02mm/°C |
| Alt. Dist. liga. atuad. temp.3 | +-0,02mm/°C |
Dados mecânicos
| Sensor pode ser embutido | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo de conexão | M8, 8pol. male |
| Material do produto |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Dimensão altura | 26.4 |
| Dimensão de profundidade | 97.59999999999999 |
| Dimensão de profundidade | 13 |
| Peso líquido | 48 |
| Peso bruto | 58 |
Transponder
| Frequência operacional | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1% |
| N° CAS | 1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27274601 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077339 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios de comissionamento
PSEN cs5.1 1actuator
542080
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs5.x, IP67,embalagem = 1 unidade.
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
542087
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs5.x, IP67,adesivo, sem
opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
542088
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs5.x, IP67,adesivo, com
opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN cs5.1 1actuator
542080
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs5.x, IP67,embalagem = 1 unidade.
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
542087
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs5.x, IP67,adesivo, sem
opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
542088
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs5.x, IP67,adesivo, com
opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
Acessórios opcionais
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Dispositivo de montagem, para PSENcode, pode ser usado como batentemecânico para
portas basculantes, VP = 2 unidades, 1 peça para relé mais 1
peça para atuador.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Dispositivo de montagem, para PSENcode, pode ser usado como batentemecânico para
portas de correr, VP = 2 unidades, 1 peça para relé mais 1
peça para atuador.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Dispositivo de montagem, para PSENmag e PSENcode. Dispositivo dealinhamento. VP = 2 unidades.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M8, no conector reto M8, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até
4 sensores de segurança (podem ser conectados em série), máx. 5 códigosPSEN ix2 F4 com
máx. 16 participantes, envio de informações de diagnóstico, 96 x 48 x
57 mm (A x L x P), tipo de conexão de terminais com força de mola, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até
8 sensores de segurança (podem ser conectados em série), máx. 3 códigosPSEN ix2 F8 com
máx. 16 participantes, envio de informações de diagnóstico, 96 x 93 x
57 mm (A x L x P), tipo de conexão de terminais com força de mola, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Modbus/TCP, 2
RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis (não
incluídos no escopo de fornecimento).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo,
padrão,Profinet/IP, 2
RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis
(não
incluídos no escopo de fornecimento).
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x12, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x16, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1, dispositivo deavaliação),
8 polos, codificação A para conector fêmea M8 (X2, sensor/conector
seguinte), 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor),
8 polos, codificação A, troca das conexões devido à
fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para
conexão direta do PSENslock ao sensor.
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1, dispositivo deavaliação),
8 polos, codificação A para conector fêmea M8 (X2, sensor),
8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor/próximoconector),
8 polos, codificação A, troca das conexões devido à
fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para
conexão do PSENslock à saída do cabo no compartimento do cabo.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Cabo, adaptador, IP67, conector macho M12, preto, reto, 8 polos,codificação
A para conector fêmea M8, preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, fiação interna 1:1 para todos os 8 sinais,
conversor para conexão para sensores PSEN.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1,
dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codificação A paraconector fêmea
M12 (X2, sensor/próximo conector), preto, reto, 8
polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor), preto, reto, 8
polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, troca de
conexões eletricamente excluídas por fiação interna, para
conexão de PSENcode e PSENslock.