text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN cs5.11n 1switch

Número do produto: 542063
GTIN: 4046548085914
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,conector de conexão M12 de 5 polos, para aplicações até SIL 3 ou PL e, IP67, distância de comutação (retangular) típ. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade,chave comutadora codificada, travamento magnético.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,conector de conexão M12 de 5 polos, para aplicações até SIL 3 ou PL e, IP67, distância de comutação (retangular) típ. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade,chave comutadora codificada, travamento magnético.

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 gering  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Codificação do transponder codiert  
Adequado para ligação em série nein  
tipo de unidade Sensor  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
Tipo de tensão alimentação U1 DC  
Absorção de potência CC 1  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 1  
Sep. poten. saídas semicond. nein  
Saída semic. à prova c. circ. ja  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. amb. máx. à alt. máx. +60 °C  
Temp. ambiente máxima A 2000 m +70 °C  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
Descrição da carga de umidade 93 % r. F. bei 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 4000 m  
EMV conforme norma... EN 60947-5-3  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP66  
IP67  
Alteração Dist.liga.p/mud.temp +-0,02mm/°C  
Força de retenção do ímã 30  
Atuador tipo 1 PSEN cs5.11 M12  
Sensor pode ser embutido Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo de conexão M12, 5pol. male  
Material do produto PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Dimensão altura 26.4  
Dimensão de profundidade 101.6  
Dimensão de profundidade 19  
Peso líquido 75  
Peso bruto 85  
Frequência operacional 122 kHz - 128 kHz  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1%  
N° CAS 1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274601  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548085914  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Suporte de montagem PSENmag, VP = 1 unidade.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Dispositivo de montagem, para PSENmag e PSENcode. Dispositivo dealinhamento. VP = 2 unidades.
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x20, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x26, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSENmag com spacer.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V.
PDP67 F 8DI ION HP
PDP67 F 8DI ION HP 773601
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V, alimentação separada das saídas.
PDP67 F 8DI ION VA
PDP67 F 8DI ION VA 773614
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V, conexões da aço inoxidável.
PDP67 F 8DI ION HP VA
PDP67 F 8DI ION HP VA 773615
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclos de teste ou 24 V, fonte de alimentação adicional, conexões da aço inoxidável.

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN cs5.11 M12 1actuator
PSEN cs5.11 M12 1actuator 542081
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs5.11 M12, IP67,embalagem = 1 unidade, travamento magnético.