Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"542087","name":"PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Imagem similar
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
Número do produto: 542087
GTIN: 4046548095135
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs5.x, IP67,adesivo, sem
opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | gering |
| Codificação do transponder | codiert |
| tipo de unidade | Betätiger |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. amb. máx. à alt. máx. | +60 °C |
| Temp. ambiente máxima A 2000 m | +70 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-30 |
| Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 4000 m |
| EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
Dados mecânicos
| Material caixa peça superior | PBT |
| Dimensão altura | 3.8 |
| Dimensão de profundidade | 18 |
| Dimensão de profundidade | 18 |
| Peso líquido | 2 |
| Peso bruto | 5 |
Transponder
| Frequência operacional | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27274002 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095135 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |