Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"540383","name":"PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Imagem similar
PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator
Número do produto: 540383
Atuador RFiD para interruptor de segurança PSEN cs1.19, IP67, VPE = 1unidade,
OSSD2.
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
UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Princípio do sensor | Transponder |
Codificação do transponder | codificado |
tipo de unidade | Atuador |
Dados técnicos
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Material caixa peça superior | PBT |
Dimensão altura | 11 |
Dimensão de profundidade | 40 |
Dimensão de profundidade | 40 |
Peso líquido | 20 |
Peso bruto | 25 |
Transponder
Frequência operacional | 122 kHz a 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548070743 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27274002 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001487 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x10, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Acessórios de comissionamento
PSEN cs1.19n 1 switch
540353
Interruptor de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos,
4 sentidos de atuação, IP67, distância de comutação de 21 mm, Sao = 15mm, Sar =
40 mm, VP = 1 unidade interruptor codificado sem atuador.