text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN cs4.1a 1switch

Número do produto: 541161
GTIN: 4046548067156
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 5 m, um sentido de atuação, IP6K9K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade chave comutadora totalmente codificada, nomáx. 8 procedimentos de ensino.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,cabo de conexão de 5 m, um sentido de atuação, IP6K9K, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao= 8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade chave comutadora totalmente codificada, nomáx. 8 procedimentos de ensino.

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 hoch  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Codificação do transponder vollcodiert  
Adequado para ligação em série ja  
tipo de unidade Sensor  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
Tipo de tensão alimentação U1 DC  
Absorção de potência CC 1  
Número de entradas 2  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 1  
Sep. poten. saídas semicond. nein  
Saída semic. à prova c. circ. ja  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. amb. máx. à alt. máx. +60 °C  
Temp. ambiente máxima A 2000 m +70 °C  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade 93 % r. F. bei 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 4000 m  
EMV conforme norma... EN 60947-5-3  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP6K9K  
Alt. Dist. liga. atuad. temp.1 +-0,01mm/°C  
Alt. Dist. liga. atuad. temp.2 +-0,1mm/°C  
Alt. Dist. liga. atuad. temp.3 +-0,01mm/°C  
Alt. Dist. liga. atuad. temp.4 +-0,01mm/°C  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Sensor pode ser embutido Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo de conexão 5m Kabel  
Fios cabo Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Material caixa peça superior PBT  
Dimensão altura 37  
Dimensão de profundidade 26  
Dimensão de profundidade 18  
Peso bruto 245  
Frequência operacional 122 kHz - 128 kHz  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274601  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067156  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios de comissionamento

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs2.x, IP67,embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,adesivo, sem opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,adesivo, com opção de rosca, embalagem = 1 unidade.

Acessórios opcionais

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Modbus/TCP, 2 RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis (não incluídos no escopo de fornecimento).
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Conector de encaixe, 8 polos, conector reto M12, codificação A, terminal roscado, material do anel roscado: Zinco fundido niquelado, diâmetro externo do cabo 6 a 8mm

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs2.x, IP67,embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,adesivo, sem opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,adesivo, com opção de rosca, embalagem = 1 unidade.