Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"541164","name":"PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
Número do produto: 541164
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27274601 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002592 |
Acessórios opcionais
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Modbus/TCP, 2
RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis (não
incluídos no escopo de fornecimento).
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Cabo, adaptador em Y com conector T, IP67, conector macho M12 (X2,
dispositivo de avaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmeaM12 (X1,
sensor), 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, saída damensagem/bloquear e desbloquear),
preto, reto, 4 polos, codificação A, PUR,0,25 m, 4× 0,25 mm², amarelo,
para desacoplamento dos sinais de auxílio para conexão de PSENcode e
PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1,
dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codificação A paraconector fêmea
M12 (X2, sensor/próximo conector), preto, reto, 8
polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor), preto, reto, 8
polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², amarelo, troca de
conexões eletricamente excluídas por fiação interna, para
conexão de PSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PDP67 F 4 code
773603
Distribuidor passivo descentralizado para conexão de PSENcode, PSENslocke
PSENini em um sistema de comando da Pilz, no máximo 4 sensores, grau deproteção
IP67.
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs2.x, IP67,embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,adesivo, sem
opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,adesivo, com
opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
Acessórios de comissionamento
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs2.x, IP67,embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,adesivo, sem
opção de rosca, embalagem = 1 unidade.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Atuador RFiD para chave comutadora de segurança PSEN cs4.x, IP67,adesivo, com
opção de rosca, embalagem = 1 unidade.