Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"541303","name":"PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Imagem similar
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators
Número do produto: 541303
GTIN: 4046548070705
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 5 polos,
um sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao =8 mm,
Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada com trêsatuadores (OSSD1
&2, OSSD1, OSSD2).
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 5 polos, um sentido de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada com trêsatuadores (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | gering |
| Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificação do transponder | codiert |
| Adequado para ligação em série | nein |
| tipo de unidade | Unit |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Absorção de potência CC | 1 |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
| Sep. poten. saídas semicond. | nein |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
| Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. amb. máx. à alt. máx. | |
| Temp. ambiente máxima A 2000 m | +55 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 4000 m |
| EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP6K9K |
Distâncias de comutação
| Alteração Dist.liga.p/mud.temp | +-0,01mm/°C |
Dados mecânicos
| Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
| Atuador tipo 1 | PSEN cs3.19 |
| Sensor pode ser embutido | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo de conexão | M12, 5pol. male |
| Fios cabo | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Material caixa peça superior | PBT |
| Dimensão altura | 37 |
| Dimensão de profundidade | 26 |
| Dimensão de profundidade | 18 |
| Peso líquido | 70 |
| Peso bruto | 165 |
Transponder
| Frequência operacional | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27274601 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070705 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, no
conector angular M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Modbus/TCP, 2
RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis (não
incluídos no escopo de fornecimento).
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Cabo de ligação, PUR, amarelo, RAL1003, 5 polos, plugue angular M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grau de proteção IP67,conexão via
módulo de conexão, 8 entradas digitais seguras, 8 saídas configuráveis
como padrão, ciclos de teste ou 24 V.