Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"540010","name":"PSEN b1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Imagem similar
PSEN b1
Número do produto: 540010
GTIN: 4046548049527
Trava para o bloqueio mecânico em conjunto com chave comutadora desegurança
PSEN me1 ou PSEN cs.
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
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Desbloqueio de escape | não |
| Material do produto |
Alumínio
Aço zincado Plástico |
| Peso líquido | 1223 |
| Peso bruto | 1350 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27273701 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548049527 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos,
4 sentidos de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação de21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chavecomutadora codificada com
atuador.
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos,
4 sentidos de atuação, IP67, distância de comutação de 21 mm, Sao = 15mm, Sar =
40 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora codificada comatuador.
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
Chave de segurança codificada PSENcode, com chaves de segurança e
atuador, certificado ATEX, conector macho M12 de 8 polos, montagem emsérie,
estrutura grande, inclui 1 par de CABO/M12/CLIPE para fixação de
1 conector M12
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos,
4 sentidos de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação de21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chavecomutadora totalmente codificada com
atuador. É possível um total de 8 procedimentos de teach-in.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 5 polos,
4 sentidos de atuação, IP67, distância de comutação de 21 mm, Sao = 15mm, Sar =
40 mm, unidade de venda = 1 unidade chave comutadora totalmentecodificada com atuador. É possível um
total de 8 procedimentos de teach-in.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Chave de segurança codificada PSENcode, totalmente codificado, com
chaves de segurança e atuador, certificado ATEX, conector macho M12 de 8polos,
montagem em série, estrutura grande, inclui 1 par de
CABO/M12/CLIPE para fixação de 1 conector M12
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M12 de 8 polos,
4 sentidos de atuação, suporte para SDD, IP67, distância de comutação de21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, unidade de venda = 1 unidade chavecomutadora codificada de forma única e completa
com atuador.
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
Chave comutadora de segurança RFiD, 2 saídas de semicondutores seguras,plugue M12 de 5 polos,
4 sentidos de atuação, IP67, distância de comutação típ. de 21 mm, Sao =15 mm, Sar =
40 mm, embalagem = 1 unidade, chave comutadora codificada de maneiraúnica e completa com atuador.
PSEN me1S / 1AS
570000
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador padrão,
força de mola do princípio de travamento, contatos 2 n/o, 2 n/c,
tensão de alimentação de 24 V CA/CC.
PSEN me1S / 1AR
570001
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador articulado,forçade mola
do princípio de travamento, contatos 2 n/o, 2 n/c,tensão de alimentaçãode 24 V CA/CC.
PSEN me1M / 1AS
570004
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador padrão,
força magnética do princípio de travamento, contatos 2 n/o, 2 n/c,
tensão de alimentação de 24 V CA/CC.
PSEN me1M / 1AR
570005
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador articulado,forçamagnética
do princípio de travamento, contatos 2 n/o, 2 n/c,tensão de alimentaçãode 24 V CA/CC.
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador padrão,
princípio de travamento: Força de mola 1500 N, contatos: 2 normalmenteabertos, 2 normalmente fechados,
tensão de alimentação 110 a 230 V CA.
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio,
princípio de travamento: Força de mola 1500 N, contatos: 2 normalmenteabertos, 2 normalmente fechados,
tensão de alimentação 110 a 230 V CA.
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio,
princípio de travamento: Força de mola 1500 N, contatos: 1 normalmenteaberto, 3 normalmente fechados,
tensão de alimentação 110 a 230 V CA.