Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570622","name":"PSEN sl-1.0fm 1.1 1actuator","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Imagem similar
PSEN sl-1.0fm 1.1 1actuator
Número do produto: 570622
Atuador (de movimento livre), codificado, para bloqueio de segurançaPSENslock,
placa de fundo de alumínio, para força de bloqueio de 1000 N
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
UKCA Listado em cULus FCC IC TÜV EAC |
Princípio do sensor | Transponder |
Nível de codificação ISO 14119 | baixa |
Codificação do transponder | codificado |
tipo de unidade | Atuador |
Dados técnicos
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
EMV conforme norma... |
EN 55011: classe A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
Acel. choque conf. norma 2 | |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Material caixa peça superior | PBT |
Placa de ancoram. do material | Aço niquelado |
Material do atuador | Anticorrosão, anodizado duro |
Dimensão altura | 188 |
Dimensão de profundidade | 52 |
Dimensão de profundidade | 22 |
Peso líquido | 590 |
Peso bruto | 670 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548074673 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272606 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001487 |
Volume | 0 |
Acessórios opcionais
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Suporte de montagem para portas basculantes e articuladas, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 suportes de montagem para portas deslizantes, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2.
Um suporte para cada sensor e atuador.