Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6N000023","name":"PSEN sl2-IL2-P switch","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Imagem similar
PSEN sl2-IL2-P switch
Número do produto: 6N000023
GTIN: 4046548092578
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, totalmentecodificado, para
bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo,
saídas de segurança independentes do bloqueio, força de bloqueio de 2000N,
conector macho M12 de 8 pinos, conexão em série
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, totalmentecodificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, saídas de segurança independentes do bloqueio, força de bloqueio de 2000N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão em série
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | hoch |
| Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificação do transponder | vollcodiert |
| Adequado para ligação em série | ja |
| tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Absorção de potência CC | 7.5 |
Entradas
| Número de entradas | 3 |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
| Quant. saídas de mensagem | 1 |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
| Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-13 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
| Classe proteção UL (tipo) | tipo 1 |
Dados mecânicos
| Desvio de altura máx. | 5 mm |
| Deslocamento angular máx. | +/-2 deg |
| Deslocam. angular máx. eixo X | +/-2 deg |
| Deslocam. angular máx. eixo Y | +/-2 deg |
| Deslocam. angular máx. eixo Z | +/-2 deg |
| Atuador tipo 1 | PSEN sl2-L-AL actuator |
| Atuador tipo 2 | PSEN sl2-L-VA actuator |
| Sensor pode ser embutido | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo de conexão | M12, 8pol. male |
| Fios cabo | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Material do produto |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Material caixa peça superior | PBT |
| Dimensão altura | 170 |
| Dimensão de profundidade | 45 |
| Dimensão de profundidade | 44 |
| Peso líquido | 1467 |
| Peso bruto | 1674 |
Transponder
| Frequência operacional | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272603 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092578 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN sl2-L-AL actuator
6N000026
Atuador para bloqueio de segurança PSENslock2, placa de fundo de
alumínio, para força de bloqueio de 2000 N
PSEN sl2-L-VA actuator
6N000027
Atuador para bloqueio de segurança PSENslock2, placa de fundo de
aço inoxidável, para força de bloqueio de 2000 N
Acessórios opcionais
PSEN sl adapter
380325
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 8 pinos,codificação A
para conector macho M12, preto, reto, 5 pinos, código A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², preto, com blindagem (tela de arame), para
conexão de um sensor PSENslock (monitoramento seguro de porta deproteção) com
PSS67 e PDP67.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação),
8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X2, sensor/conector
seguinte), 8 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor),
8 polos, codificação A, troca das conexões devido à
fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para
conexão direta do PSENslock ao sensor.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1,
dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codificação A paraconector fêmea
M12 (X2, sensor/próximo conector), preto, reto, 8
polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor), preto, reto, 8
polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², amarelo, troca de
conexões eletricamente excluídas por fiação interna, para
conexão de PSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1,5m
PSEN sl bracket swing door
570550
Suporte de montagem para portas basculantes e articuladas, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 suportes de montagem para portas deslizantes, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2.
Um suporte para cada sensor e atuador.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Módulo mecânico adicional para montar, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2, uso como
bloqueio contra reinício para proteção de trabalhos em zonas de perigode uma
máquina parada, possibilidade de pendurar até dois cadeados como
proteção.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
Adaptador para montagem em série PSEN sl2-D, conector fêmea M12 de 8pinos,
reto, com codificação A no conector macho M12 de 8 pinos, reto, comcodificação A e
conector fêmea M12 de 8 pinos, reto, com codificação A, comprimento docabo: 0,15 m.
PSEN sl2 Config Key
6N000031
Chave do transponder para ajuste da força de encaixe no
sensor de segurança PSENslock2