Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6N000001","name":"PSEN sl2-DM1-P switch","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
Imagem similar
PSEN sl2-DM1-P switch
Número do produto: 6N000001
GTIN: 4046548092356
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, codificado, para
bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo,
força de bloqueio de 1000 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão emsérie
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Sensor de segurança, com bloqueio eletromagnético, codificado, para bloqueio de segurança PSENslock2, bloqueio para proteção do processo, força de bloqueio de 1000 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão emsérie
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | gering |
| Classif. cf. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificação do transponder | codiert |
| Adequado para ligação em série | ja |
| tipo de unidade | Sensor |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Absorção de potência CC | 4.5 |
Entradas
| Número de entradas | 3 |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 2 |
| Quant. saídas de mensagem | 1 |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
| Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-13 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
| Classe proteção UL (tipo) | tipo 1 |
Dados mecânicos
| Desvio de altura máx. | 5 mm |
| Deslocamento angular máx. | +/-2 deg |
| Deslocam. angular máx. eixo X | +/-2 deg |
| Deslocam. angular máx. eixo Y | +/-2 deg |
| Deslocam. angular máx. eixo Z | +/-2 deg |
| Atuador tipo 1 | PSEN sl2-M-AL actuator |
| Atuador tipo 2 | PSEN sl2-M-VA actuator |
| Sensor pode ser embutido | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo de conexão | M12, 8pol. male |
| Fios cabo | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Material do produto |
Stahl beschichtet
Kunststoff Edelstahl |
| Material caixa peça superior | PBT |
| Dimensão altura | 120 |
| Dimensão de profundidade | 45 |
| Dimensão de profundidade | 44 |
| Peso líquido | 775 |
| Peso bruto | 982 |
Transponder
| Frequência operacional | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272603 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092356 |
| Volume | 1.814 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSEN sl2-M-AL actuator
6N000025
Atuador para bloqueio de segurança PSENslock2, placa de fundo de
alumínio, para força de bloqueio de 1000 N
PSEN sl2-M-VA actuator
6N000028
Atuador para bloqueio de segurança PSENslock2, placa de fundo de
aço inoxidável, para força de bloqueio de 1000 N
Acessórios opcionais
PSEN sl adapter
380325
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 8 pinos,codificação A
para conector macho M12, preto, reto, 5 pinos, código A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², preto, com blindagem (tela de arame), para
conexão de um sensor PSENslock (monitoramento seguro de porta deproteção) com
PSS67 e PDP67.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação),
8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X2, sensor/conector
seguinte), 8 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor),
8 polos, codificação A, troca das conexões devido à
fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para
conexão direta do PSENslock ao sensor.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1,
dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codificação A paraconector fêmea
M12 (X2, sensor/próximo conector), preto, reto, 8
polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor), preto, reto, 8
polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², amarelo, troca de
conexões eletricamente excluídas por fiação interna, para
conexão de PSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue
reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1,5m
PSEN sl bracket swing door
570550
Suporte de montagem para portas basculantes e articuladas, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 suportes de montagem para portas deslizantes, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2.
Um suporte para cada sensor e atuador.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Módulo mecânico adicional para montar, adequado para
bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2, uso como
bloqueio contra reinício para proteção de trabalhos em zonas de perigode uma
máquina parada, possibilidade de pendurar até dois cadeados como
proteção.
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-8SFX/PT
6N000029
Adaptador para montagem em série PSEN sl2-D, conector fêmea M12 de 8pinos,
reto, com codificação A no conector macho M12 de 8 pinos, reto, comcodificação A e
conector fêmea M12 de 8 pinos, reto, com codificação A, comprimento docabo: 0,15 m.
PSEN sl2 Config Key
6N000031
Chave do transponder para ajuste da força de encaixe no
sensor de segurança PSENslock2