text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN ml DHM up r 1.1

Número do produto: 6O000003
Módulo de maçaneta para relé PSENmlock codificado com saída do cabomontada para cima, batente direito da porta. VP = 1 módulo de maçaneta com maçanetacom inserto amarelo e maçaneta com inserto vermelh...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Módulo de maçaneta para relé PSENmlock codificado com saída do cabomontada para cima, batente direito da porta. VP = 1 módulo de maçaneta com maçanetacom inserto amarelo e maçaneta com inserto vermelho (maçaneta de liberação de escape).

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 baixa  
Codificação do transponder codificado  
Saída do cabo para cima  
Dobradiça de porta à direita  
tipo de unidade Atuador  
 
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
EMV conforme norma... EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 10g  
Tipo de proteção caixa IP20  
Classe proteção UL (tipo) tipo 1  
Vida útil mecânica do tipo 3 6050 ciclos  
Força bloq. FZh porta corred. 2000 N  
Força bloq. FZh porta bascul. 3000 N  
Força bloq. F1máx.portacorred. 4000 N  
Força bloq. F1máx.portabascul. 6000 N  
Desvio de altura máx. +/-2,0 mm  
Deslocam. angular máx. eixo X +/-2,0 grau  
Deslocam. angular máx. eixo Y +/-2,5 grau  
Deslocam. angular máx. eixo Z +/-5,0 grau  
Desloc. máx. direção fecham. +/-5,0 mm  
Material do produto Zn  
Aço inoxidável  
Plástico  
Peso líquido 2050  g
Peso bruto 2450  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272690  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095043  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
Aba de montagem PSENml DHM, utilizada em portas corrediças. VPE = 2 abas de montagem.
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Placa de montagem do módulo da maçaneta, quando usada a placa demontagem 570490 para o relé PSEN ml.
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Mangas de cobertura para ocultar as extensões. VP = 2 mangas de extensões (cada uma com 25 mm de comprimento).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Unidade de extensão para montagem da maçaneta da porta para portas comlargura superior a 20 mm. VP = 2 extensões (cada uma com 25 mm de comprimento).