Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6O000007","name":"PSEN ml DHM down r 1.1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Imagem similar
PSEN ml DHM down r 1.1
Número do produto: 6O000007
GTIN: 4046548095081
Módulo de maçaneta para relé PSENmlock codificado com saída do cabomontada para
baixo, batente direito da porta. VP = 1 módulo de maçaneta com maçanetacom inserto
amarelo e maçaneta com inserto
vermelho (maçaneta de liberação de escape).
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Módulo de maçaneta para relé PSENmlock codificado com saída do cabomontada para baixo, batente direito da porta. VP = 1 módulo de maçaneta com maçanetacom inserto amarelo e maçaneta com inserto vermelho (maçaneta de liberação de escape).
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | gering |
| Codificação do transponder | codiert |
| Saída do cabo | nach unten |
| Dobradiça de porta | rechts |
| tipo de unidade | Betätiger |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMV conforme norma... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Classe proteção UL (tipo) | tipo 1 |
Dados mecânicos
| Vida útil mecânica do tipo 3 | 6050 Zyklen |
| Força bloq. FZh porta corred. | 2000 N |
| Força bloq. FZh porta bascul. | 3000 N |
| Força bloq. F1máx.portacorred. | 4000 N |
| Força bloq. F1máx.portabascul. | 6000 N |
| Desvio de altura máx. | +/-2,0 mm |
| Deslocam. angular máx. eixo X | +/-2,0 deg |
| Deslocam. angular máx. eixo Y | +/-2,5 deg |
| Deslocam. angular máx. eixo Z | +/-5,0 deg |
| Desloc. máx. direção fecham. | +/-5,0 mm |
| Material do produto |
Zn
Kunststoff Edelstahl |
| Peso líquido | 2050 |
| Peso bruto | 2450 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272690 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095081 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unidade de extensão para montagem da maçaneta da porta para portas
comlargura superior a
20 mm. VP = 2 extensões (cada uma com 25 mm de comprimento).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Mangas de cobertura para ocultar as extensões. VP = 2
mangas de extensões (cada uma com 25 mm de comprimento).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Placa de montagem do módulo da maçaneta, quando usada a placa demontagem 570490 para
o relé PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Aba de montagem PSENml DHM, utilizada em portas corrediças. VPE = 2
abas de montagem.