Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6O000009","name":"PSEN ml DHM extension","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Imagem similar
PSEN ml DHM extension
Número do produto: 6O000009
GTIN: 4046548095463
Unidade de extensão para montagem da maçaneta da porta para portas
comlargura superior a
20 mm. VP = 2 extensões (cada uma com 25 mm de comprimento).
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
Listado em cULus TÜV |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Vida útil mecânica do tipo 3 | 6050 ciclos |
| Material do produto | Aço inoxidável |
| Peso líquido | 50 |
| Peso bruto | 55 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272692 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095463 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |