Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6K000033","name":"PSEN mlm actuator af","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Imagem similar
PSEN mlm actuator af
Número do produto: 6K000033
GTIN: 4046548111804
Atuador a flexível, para bloqueio de segurança PSENmlock mini,
montagem lateral, instalação externa
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
| Princípio do sensor | Transponder |
| tipo de unidade | Atuador |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
Dados mecânicos
| Peso líquido | 175 |
| Peso bruto | 175 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272603 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548111804 |
| Volume | 0 dm3 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |